|
|
|
RXM4AB2B7PVS
Min. vtični predsest. rele, 6 A, 4 CO, LED, loč. term. vtič, 24 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Ime serije
|
Miniaturni
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
|
Kratko ime naprave
|
RXM
|
Tip kontakta in sestava
|
4 C/O
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Stanje LED
|
Z
|
Tip krmiljenja
|
Zaklepalna testna tipka
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV med1,2/50 µs
|
Material kontaktov
|
AgNi
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
3 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
8 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA
|
Stalni izhodni tok
|
5 A
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Uporovna nazivna obremenitev
|
6 A pri250 V AC
6 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
1500 VA/168 W AC/DC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
170 mW pri10 mA, 17 V
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Povprečna poraba tuljave
|
1,2 W, AC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,3 Uc AC
|
Čas delovanja
|
20 ms
|
Čas sprostitve
|
20 ms
|
Povprečna upornost tuljave
|
180 Ohm pri20 °C +/- 10 %
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
19,2 do 26,4 V AC
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
30
|
CAD celotna širina
|
26,9 mm
|
CAD celotna višina
|
82,8 mm
|
CAD celotna globina
|
80,35 mm
|
Priključki - terminali
|
Konektor, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 2 x 0,25 do 2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Konektor, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Maksimalna vrednost navora
|
1 N.m
|
Teža izdelka
|
0,105 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
|
Certifikati izdelkov
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
|
Standardi
|
UL 508
IEC 61810-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 61984
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Odporno proti udarcu
|
10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,13 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,79 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,38 cm
|
Paket 1 Teža
|
104,33 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
10,41 cm
|
Paket 2 Širina
|
26,16 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,72 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,44 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|