Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXM4AB2JD |
Schneider-Electric
 
RXM4AB2JD slika – Schneider- scope
RXM4AB2JD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM 4 C/O 12 V DC 6 A z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 4 C/O
[Uc] Krmilna napetost 12 V DC
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Zaklepalna testna tipka
Continuous output current 5 A
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV med1,2/50 µs
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A pri28 V (DC) NC v skladu s/zIEC
3 A pri250 V (AC) NC v skladu s/zIEC
6 A pri28 V (DC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri250 V (AC) NO v skladu s/zIEC
6 A pri277 V (AC) v skladu s/zUL
8 A pri30 V (DC) v skladu s/zUL
Minimalna preklopna zmogljivost 170 mW pri10 mA, 17 V
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Čas delovanja 20 ms
Povprečna upornost tuljave 160 Ohm pri20 °C +/- 10 %
Nazivne meje delovne napetosti 9,6 do 13,2 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zCSA
300 V v skladu s/zUL
Maksimalna preklopna napetost 250 V v skladu s/zIEC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc
Tok obremenitve 6 A pri250 V AC
6 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 1500 VA/168 W
CAD celotna višina 79 mm
CAD celotna globina 78,45 mm
Povprečna poraba tuljave 0,9 W
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Ponastavitveni čas 20 ms
Dielektrična trdnost 1300 V AC Med kontakti zMikro odklop
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 2
Delovni položaj Katerikoli položaj
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Material kontaktov AgNi
Oblika zatiča Ploščat
Teža izdelka 0,037 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
Standardi CSA C22.2 št. 14
IEC 61810-1
UL 508
Certifikati izdelkov UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB shema
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov v delovanju
5 gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklov ne deluje
Odporno proti udarcu 10 Gn zaV obratovanju
30 Gn zaNe obratuje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,100 cm
Paket 1 Širina 2,700 cm
Paket 1 Dolžina 4,700 cm
Paket 1 Teža 34,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,200 cm
Paket 2 Širina 10,300 cm
Paket 2 Dolžina 12,700 cm
Paket 2 Teža 379,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 240
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,579 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 3
Pogodbena garancija
Garancija 18 months