Premik kontakta
|
Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Stanje LED
|
Brez
|
Tip krmiljenja
|
Brez tipke
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
2,5 kV med1,2/50 µs v skladu s/zIEC 61810-7
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
3 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
1,5 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
|
Minimalna preklopna zmogljivost
|
25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Povprečna poraba tuljave v VA
|
1,2 AC
|
Operativni čas
|
20 ms Med de-energizacijo tuljave in izdelovanjem OFF-zakasnitev kontakta
20 ms Med energizacijo tuljave in izdelovanjem ON-zakasnitev kontakta
|
CAD celotna širina
|
21 mm
|
CAD celotna višina
|
27 mm
|
CAD celotna globina
|
46 mm
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Minimalna preklopna napetost
|
5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
|
Nazivne meje delovne napetosti
|
184 do 253 V AC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC
|
Maksimalna preklopna napetost
|
250 V AC
28 V DC
|
Izpadni napetostni prag
|
>= 0,15 Uc AC
|
Tok obremenitve
|
3 A pri250 V AC
3 A pri28 V DC
|
Maksimalna preklopna zmogljivost
|
750 VA AC
84 W DC
|
Povprečna upornost
|
16500 Ohm pri23 °C +/- 15 %
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov zaUpor obremenitev
|
Zanesljivost varnostnih podatkov
|
B10d = 100000
|
Operativna stopnja
|
<= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
|
Izkoriščevalski koeficient
|
20 %
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
|
Kategorija zaščite
|
RT I
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Delovni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Testne stopnje
|
Stopnja A Skupna montaža
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Material kontaktov
|
Srebrna zlitina (Ag/Ni)
|
Teža izdelka
|
0,032 kg
|