Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXM4LB2BD |
Schneider-Electric
 
RXM4LB2BD slika – Schneider- scope
RXM4LB2BD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM4L - 4 C/O - 24 V DC - 3 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 4 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 3 A pri−40…55 °C
Komplementarno
Nazivne meje delovne napetosti 19,2 do 26,4 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
28 V DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Tok obremenitve 3 A pri250 V AC
3 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 750 VA AC
84 W DC
Povprečna upornost 640 Ohm pri23 °C +/- 10 %
Povprečna poraba tuljave 0,9 W, DC
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Dielektrična trdnost 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 2
Delovni položaj Katerikoli položaj
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Prodaja na nedeljivo količino 10
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Teža izdelka 0,034 kg
Okolje
Standardi IEC 61810-1 (iss. 2)
CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Delovanje v skladu s/zIEC 60068-2-6
6 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 4,5 cm
Paket 1 Teža 35,5 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,4 cm
Paket 2 Širina 10,4 cm
Paket 2 Dolžina 12,8 cm
Paket 2 Teža 393 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 11,102 kg
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 13
Pogodbena garancija
Garancija 18 months