Schneider-Electric
 
RXM4LB2CD slika – Schneider- scope
RXM4LB2CD
Miniaturni vtični rele - Zelio RXM4L - 4 C/O - 36 V DC - 3 A - z LED
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Dušenje motenj tuljav Brez
Ime serije Miniaturni
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave RXM
Tip kontakta in sestava 4 C/O
[Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok 3 A pri−40…55 °C
Komplementarno
Premik kontakta Standard
[Uc] Krmilna napetost 36 V DC
Stanje LED Z
Tip krmiljenja Brez tipke
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 2,5 kV med1,2/50 µs v skladu s/zIEC 61810-7
[Ie] nazivni obratovalni tok 3 A (AC-1/DC-1) NO v skladu s/zIEC
1,5 A (AC-1/DC-1) NC v skladu s/zIEC
Minimalna preklopna zmogljivost 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Operativni čas 20 ms Med de-energizacijo tuljave in izdelovanjem OFF-zakasnitev kontakta
20 ms Med energizacijo tuljave in izdelovanjem ON-zakasnitev kontakta
CAD celotna širina 21 mm
CAD celotna višina 27 mm
CAD celotna globina 46 mm
Minimalni preklopni tok 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Minimalna preklopna napetost 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc
Nazivne meje delovne napetosti 28,8...39,6 V DC
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V v skladu s/zIEC
Maksimalna preklopna napetost 250 V AC
28 V DC
Izpadni napetostni prag >= 0,1 Uc DC
Tok obremenitve 3 A pri250 V AC
3 A pri28 V DC
Maksimalna preklopna zmogljivost 750 VA AC
84 W DC
Povprečna upornost 1500 Ohm pri23 °C +/- 10 %
Povprečna poraba tuljave 0,9 W, DC
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov
Električna vzdržljivost 100000 ciklov zaUpor obremenitev
Zanesljivost varnostnih podatkov B10d = 100000
Operativna stopnja <= 1200 ciklov/h Pod obremenitvijo
<= 18000 ciklov/h Brez obremenitve
Izkoriščevalski koeficient 20 %
Dielektrična trdnost 2000 V AC Med tuljavo in kontaktom zOsnovna izolacija
2000 V AC Med poli zOsnovna izolacija
1000 V AC Med kontakti zMikro odklop
Kategorija zaščite RT I
Stopnja onesnaženosti 2
Delovni položaj Katerikoli položaj
Testne stopnje Stopnja A Skupna montaža
Prodaja na nedeljivo količino 10
Material kontaktov Srebrna zlitina (Ag/Ni)
Teža izdelka 0,036 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zIEC 60529
Standardi CE
IEC 61810-1 (iss. 2)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Odpornost proti vibracijam 3 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Delovanje v skladu s/zIEC 60068-2-6
6 Gn, amplituda =+/- 1 mm (f = 10…50 Hz)Ne obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn zaNe obratuje v skladu s/zIEC 60068-2-27
10 Gn zaV obratovanju v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,200 cm
Paket 1 Širina 2,800 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 34,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 10,300 cm
Paket 2 Dolžina 12,600 cm
Paket 2 Teža 369,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 270
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 10,223 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months