|
|
|
RXZE14P
Harmony, "push-in" vtični, za RXM releje, 12 A/ 2 CO, 6 A/4 CO, ločen kon., 250 V AC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
|
Kratko ime naprave
|
RXZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXM z2 C/O kontakt
Vtični rele RXM z4 C/O kontakt
|
Tip kontakta in sestava
|
4 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A 2 C/O releja
6 A 4 C/O releji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V v skladu s/zIEC
300 V v skladu s/zUL
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Priključki z vzmetno objemko (push 'n stay), 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Priključki z vzmetno objemko (push 'n stay), 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Način pritrjevanja
|
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Dolžina
|
98 mm
|
Širina
|
31 mm
|
Višina
|
85 mm
|
Teža izdelka
|
0,080 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
Lloyd's
UL
EAC
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
74 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9 cm
|
Paket 2 Širina
|
16 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,4 cm
|
Paket 2 Teža
|
896 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
70
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,713 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|