|
|
|
RXZE1M4C
Podnožje RXZ - mešan kontakt - 7A - 250V- vijačni priključek
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXM z2 C/O kontakt
Vtični rele RXM z4 C/O kontakt
|
Kratko ime naprave
|
RXZ
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
7 A
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vti?nica
|
Tip kontakta in sestava
|
4 C/O
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC v skladu s/zIEC
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm² ( AWG 24...AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0,2 do 2 x 1,0 mm² ( AWG 24...AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
< 0,8 N.m zaM3 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Mešano
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Širina
|
29 mm
|
Teža izdelka
|
0,053 kg
|
Okolje
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−55…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,052 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
14,9 cm
|
Paket 2 Teža
|
0,541 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
270
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
14,9 kg
|
Trajnost ponudbe
Green Premium status
|
Green Premium izdelek
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin