|
|
|
RXZE2M114
Vtičnica RXZ - mešan kont. - 10 A - 250 V - vij. obj. za rele RXM2, RXM4
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXM z2 C/O kontakt
Vtični rele RXM z4 C/O kontakt
Vtični rele REXL z2 C/O kontakt
Vtični rele REXL z4 C/O kontakt
Vtični rele 782H z4 C/O kontakt
|
Kratko ime naprave
|
RXZ
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Tip kontakta in sestava
|
4 C/O
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V v skladu s/zIEC
< 300 V v skladu s/zUL
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 1 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki, 1 x 0,5 do 1 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Mešano
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Width
|
30 mm
|
Product weight
|
0,051 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
Lloyd's
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,100 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
7,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,900 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
552,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,572 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|