Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXZE2M114M |
Schneider-Electric
 
RXZE2M114M slika – Schneider- scope
RXZE2M114M
Vtičnica RXZ - mešan kont. - 10A - 250 V - priklj. - za rele RXM2, RXM4
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
Združljivost izdelkov Vtični rele RXM z2 C/O kontakt
Vtični rele RXM z4 C/O kontakt
Vtični rele REXL z2 C/O kontakt
Vtični rele REXL z4 C/O kontakt
Vtični rele 782H z4 C/O kontakt
Kratko ime naprave RXZ
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A
Izdelek ali sestavni del Vtičnica
Tip kontakta in sestava 4 C/O
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost < 250 V v skladu s/zIEC
< 300 V v skladu s/zUL
Priključki - terminali Vijačni konektorji, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačni konektorji, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
Oblika zatiča Ploščat
Zatezni moment < 1 N.m zaM3 izvijač(i)
Način pritrjevanja Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
Dolžina blankiranja žice 8 mm
Razporeditev kontaktnih priključkov Mešano
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
Prodaja na nedeljivo količino 10
Width 27 mm
Teža izdelka 0,055 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Dielektrična trdnost 2500 V
Standardi IEC 61984
Certifikati izdelkov UL
CSA
Lloyd's
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…55 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,300 cm
Paket 1 Širina 2,700 cm
Paket 1 Dolžina 7,500 cm
Paket 1 Teža 55,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 7,800 cm
Paket 2 Širina 9,000 cm
Paket 2 Dolžina 14,400 cm
Paket 2 Teža 584,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 230
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 13,694 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
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
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months