|
|
|
RXZE2S108M
Vtičnica RXZ - ločen kontakt - 12 A - 250 V - priključek - za rele RXM2..
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
Harmony časovni releji
|
Kratko ime naprave
|
RXZ
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXM z2 C/O kontakt
Vtični rele REXL z2 C/O kontakt
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A
|
Komplementarno
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V v skladu s/zIEC
< 300 V v skladu s/zUL
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
Priključki - terminali
|
Vijačni konektorji, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačni konektorji, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Širina
|
27 mm
|
Teža izdelka
|
0,048 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
Lloyd's
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,746 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,112 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,207 cm
|
Paket 1 Teža
|
50 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
13,9 cm
|
Paket 2 Teža
|
580 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
11,173 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|