|
|
|
RXZE2S111M
Podnožje RXZ - ločen kontakt - 10 A - 250 V - priključek - za rele RXM3..
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Združljivost izdelkov
|
Vtični rele RXM z3 C/O kontakt
|
Kratko ime naprave
|
RXZ
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Tip kontakta in sestava
|
3 C/O
|
Komplementarno
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 250 V v skladu s/zIEC
< 300 V v skladu s/zUL
|
Priključki - terminali
|
Vijačni konektorji, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² ( AWG 22 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 2 x 0.34...2 x 1 mm² ( AWG 22 do AWG 17) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni konektorji, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 2 do AWG 14) Trden Brez konca kabla
Vijačni konektorji, 2 x 0,5 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 20 do AWG 16) Trden Brez konca kabla
|
Oblika zatiča
|
Ploščat
|
Zatezni moment
|
< 1 N.m zaM3 izvijač(i)
|
Način pritrjevanja
|
Z vijakom ( Panel/plošča)
Konektor za spenjanje ( 35 mm simetrična DIN letev)
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Razporeditev kontaktnih priključkov
|
Ločeno
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Width
|
27 mm
|
Teža izdelka
|
0,058 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V
|
Standardi
|
IEC 61984
|
Certifikati izdelkov
|
UL
Lloyd's
CSA
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…55 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,600 cm
|
Paket 2 Širina
|
13,600 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
614,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,993 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|