|
|
|
RXZL300
Legenda/oznaka za RXZ podnožje
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony elektromehanski releji
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna ploščica
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Vtičnica RXZE14P
|
Dolžina
|
9,5 mm
|
Širina
|
8,5 mm
|
Višina
|
26 mm
|
Teža izdelka
|
0,004 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
0,9 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
7,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1500
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,2 kg