Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RXZL420 |
Schneider-Electric
 
RXZL420 slika – Schneider- scope
RXZL420
Tabela 108 legend - za rele Zelio - 10 v kompletu
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Združljivost izdelkov Vtičnica RXZ zKonektor
Teža izdelka 0,001 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 2,800 cm
Paket 1 Teža 0,600 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 3,700 cm
Paket 2 Dolžina 6,500 cm
Paket 2 Teža 7,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,019 kg