Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

RZM031BN |
Schneider-Electric
 
RZM031BN slika – Schneider- scope
RZM031BN
Dioda + zelena lučka LED - 24 do 60 V DC - za podnožja RSZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Izdelek ali sestavni del Zaščitni modul
Označevanje dodatkov/ločenih delov Dioda + zelena LED
Združljivost izdelkov Vtičnica RSZ (1 C/O)
Vtičnica RSZ (2 C/O)
Vtičnica RGZ (1 C/O)
Vtičnica RGZ (2 C/O)
Destinacija izdelka RSB Rele
[Uc] Krmilna napetost 24 do 60 V DC
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,500 cm
Paket 1 Dolžina 3,500 cm
Paket 1 Teža 1,800 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 19,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 2000
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,293 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months