Schneider-Electric
 
RZM041FU7 slika – Schneider- scope
RZM041FU7
RC tokokrog - 110 do 240 V AC - za podnožja RSZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony elektromehanski releji
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki zaščite
Izdelek ali sestavni del Zaščitni modul
Označevanje dodatkov/ločenih delov RC tokokrog
Združljivost izdelkov Vtičnica RSZ (1 C/O)
Vtičnica RSZ (2 C/O)
Vtičnica RGZ (1 C/O)
Vtičnica RGZ (2 C/O)
Destinacija izdelka RSB Rele
[Uc] Krmilna napetost 110 do 240 V AC
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Product weight 0,01 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 1,200 cm
Paket 1 Dolžina 3,100 cm
Paket 1 Teža 2,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 7,000 cm
Paket 2 Dolžina 11,000 cm
Paket 2 Teža 20,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 500
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,300 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev