|
|
|
SD215DU50C
Lexium krmilni pogon - SD215 - impulza/smer = 5A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium SD2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Premični koračni pogon
|
Kratko ime naprave
|
SD215
|
Komunikacijski vmesnik
|
Impulz/smer
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 48 V
|
Tip napajalne napetosti
|
DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
12…48 V
|
Maksimalni motorni fazni tok
|
5 A
|
Poraba toka
|
<= 4 mA
|
Vhodni tok
|
10 µA - Visoka raven SPI vmesniki
−10 µA - Nizka raven SPI vmesniki
|
Izhodni tok
|
14,6 mA Koračna ura
8 mA - Visoka raven SPI vmesniki
-7 mA - Nizek nivo SPI vmesniki
|
Izhodna napetost
|
2,1 V Visoka raven SPI vmesniki)
0,5 V Nizek nivo SPI vmesniki)
5 do 24 V Visoka raven Izolirani vhodi: koračna ura, smer, omogočeno)
8,7 V Nizek nivo Izolirani vhodi: koračna ura, smer, omogočeno)
|
Vhodna napetost
|
2 V - Visoka raven SPI vmesniki signalni vhodi
1,2 V - Nizka raven SPI vmesniki signalni vhodi
|
Ostan. valov.
|
2 V Pri nominalni napetostni
|
Električna povezava
|
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 4 zatiči Motorni vmesnik
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 12 zatičev Multifunkcijski in komunikacijski vmesnik
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 2 zatiča Napajalna napetost
1 konektor
|
Tip hlajenja
|
Konvekcija
|
Width
|
76 mm
|
Višina
|
54 mm
|
Globina
|
99 mm
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,34 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na sevano radio-električno interferenco conforming to IEC 61000-4-3
Odpornost na električne prehode conforming to IEC 61000-4-4
Napetostni/tokovni impulz conforming to IEC 61000-4-5
Odpornost na padce napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Odpornost na konduktivne RF motnje conforming to IEC 61000-4-6
|
Standardi
|
EN 55011 skupina 1 razred A
EN 61000-3-3
IEC 61000-3-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C Brez redukcije with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C Z redukcijo moči 2,2 % na °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
478 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|