|
|
|
SD218AU50C
Lexium krmilni pogon - SD218 - CANopen = 5A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Lexium SD2
|
Izdelek ali sestavni del
|
Premični koračni pogon
|
Kratko ime naprave
|
SD218
|
Komunikacijski vmesnik
|
CANopen
|
Komplementarno
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 48 V
|
Tip napajalne napetosti
|
DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
12…48 V
|
Maksimalni motorni fazni tok
|
5 A
|
Poraba toka
|
<= 4 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
0 do 0,8 V zaSplošni namen I/O def. kot vhodi
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
2,2 do 24 V
|
Vhodni tok
|
1,75 mA - Visoka raven Splošni namen I/O def. kot vhodi
|
Izhodni tok
|
600 mA - Enojni kanal, cikel = 0,8 Splošni namen I/O def. kot izhodi
275 mA - 4 kanali, neprekinjeni Splošni namen I/O def. kot izhodi
|
Vhodna napetost
|
0 do 24 V Splošni namen I/O def. kot vhodi
|
Ostan. valov.
|
2 V Pri nominalni napetostni
|
Električna povezava
|
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 4 zatiči Motorni vmesnik
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 2 zatiča Napajalna napetost
1 konektor DB9 Fieldbus za CANopen vmesnik
1 konektor Stisnjena žica (wire crimp) 14 zatičev Multifunkcijski vmesnik
|
Hitrost prenosa
|
10, 20, 50, 100, 125, 250, 800, 1000 kbaudov
|
Tip hlajenja
|
Konvekcija
|
Width
|
76 mm
|
Višina
|
54 mm
|
Globina
|
99 mm
|
Oznaka
|
CE
|
Teža izdelka
|
0,34 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na sevano radio-električno interferenco conforming to IEC 61000-4-3
Odpornost na električne prehode conforming to IEC 61000-4-4
Napetostni/tokovni impulz conforming to IEC 61000-4-5
Odpornost na padce napetosti conforming to IEC 61000-4-11
Odpornost na konduktivne RF motnje conforming to IEC 61000-4-6
|
Standardi
|
EN 55011 skupina 1 razred A
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C Brez redukcije with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
50…65 °C Z redukcijo moči 2,2 % na °C with flange motor mounted on a steel plate 300 x 300 x 10 mm
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
15…85 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
19,7 cm
|
Paket 1 Teža
|
520,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,873 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|