Format pogona
|
Blok
|
Število faz omrežja
|
Enofazni
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 48 V - 15 do 10 %
|
Tip napajalne napetosti
|
DC
|
Komunikacijski vmesnik
|
Impulz/smer, Integriran
|
Maksimalni motorni fazni tok
|
10 A
|
Poraba toka
|
<= 7,5 mA
|
Izgube energije
|
<= 7 W
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Maksimalen tok uhajanja
|
30 mA
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaVhodni signali optospojnika 24 V
<= 0,4 V za5 V vhodni signali optokouplerja
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
15 do 30 V zaVhodni signali optospojnika 24 V
2.5...5.25 V za5 V vhodni signali optokouplerja
|
Vhodni tok
|
25 mA 5 V vhodni signali optokouplerja
7 mA Vhodni signali optospojnika 24 V
|
Maksimalna vhodna frekvenca
|
200 kHz zaVhodni signali optospojnika 24 V
200 kHz za5 V vhodni signali optokouplerja
|
Maksimalna preklopna napetost
|
30 V DC Izhod signala pripravljenosti)
|
Maksimalen preklopni tok
|
200 mA Izhod signala pripravljenosti)
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V 50 mA obremenitev Izhod signala pripravljenosti
|
Fizični vmesnik
|
RS422 - Impulz/smer vmesnik brez oscilatorja
|
Ostan. valov.
|
< 5 % 24 V regulacijska napetost)
|
Lokalno signaliziranje
|
1 LED - ERR
1 LED - RUN
|
Tip hlajenja
|
Naravna konvekcija
|
Višina
|
117 mm
|
Width
|
74,5 mm
|
Globina
|
23,5 mm
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Product weight
|
0,25 kg
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 61800-3 environment 1
IEC 50178
IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3 okolje 2
IEC 61800-3
|
Certifikati izdelkov
|
cUL
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Stopnja onesnaženosti
|
Stopnja 2
|
Relativna vlažnost
|
5…85 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...< 2000 m Brez redukcije (Maksimalna temperatura okolice 40 ° C, bočna razdalja > 20 mm)
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1,5 mm (f = 3…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|