Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SD326DU68S2 |
Schneider-Electric
 
SD326DU68S2 slika – Schneider- scope
SD326DU68S2
Lexium krmilni pogon - SD326 - impulz/smer - 6,8 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Lexium SD3
Izdelek ali sestavni del Premični koračni pogon
Kratko ime naprave SD326
Omejitve napajalne napetosti 100…120 V
200…240 V
Komplementarno
Format pogona Blok
Število faz omrežja Enofazni
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 120 V - 15 do 10 %
200 do 230 V - 15 do 10 %
Tip napajalne napetosti AC/DC
Omejitve omrežne frekvence 50…60 Hz - 15 do 10 %)
Komunikacijski vmesnik Impulz/smer, Integriran
Maksimalni motorni fazni tok 6,8 A
Nominalna moč 280 W 115 V
420 W 230 V
Tok kratkega stika 0,5 kA
Vrednost povezane varovalke 10 A 115 V
6 A 230 V
Prenapetostna kategorija III
Vklopni tok 60 A
Maksimalen tok uhajanja 30 mA IEC 60990-3
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaVhodni signali optospojnika 24 V
<= 0.5 V za5 V vhodni signali optokouplerja
Stanje napetosti 1 zagotovljeno 15 do 30 V zaVhodni signali optospojnika 24 V
2.5...5.25 V za5 V vhodni signali optokouplerja
Vhodni tok 25 mA 5 V vhodni signali optokouplerja
7 mA Vhodni signali optospojnika 24 V
Maksimalna vhodna frekvenca 200 kHz zaVhodni signali optospojnika 24 V
200 kHz za5 V vhodni signali optokouplerja
Maksimalna preklopna napetost 30 V DC Izhod signala pripravljenosti)
Maksimalen preklopni tok 200 mA Izhod signala pripravljenosti)
Maksimalen padec napetosti <1 V 50 mA obremenitev Izhod signala pripravljenosti
Tip hlajenja Ventilator
Maksimalna mehanska hitrost 3000 rpm
Višina 145 mm
Width 72 mm
Globina 140 mm
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Teža izdelka 1,2 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi EN 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Certifikati izdelkov UL
cUL
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C UL
0…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Stopnja onesnaženosti Stopnja 2
Relativna vlažnost 5…85 % Brez kondenzacije
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...< 2000 m Brez redukcije (Maksimalna temperatura okolice 40 ° C, brez zaščitne folije, bočna razdalja > 50mm)
Odpornost proti vibracijam 1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
1,5 mm (f= 3…13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP stopnja zaščite IP20
Na zgornjem delu: IP40 (Brez odstranitve zaščitne folije)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,500 cm
Paket 1 Širina 17,600 cm
Paket 1 Dolžina 18,800 cm
Paket 1 Teža 1,304 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 19ee4950-c76c-48d9-8353-203688a9f056
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 585
Pogodbena garancija
Garancija 18 months