|
|
|
SMT10020
PowerLogic HeatTag pametni senzor Zigbee, detekcija pregrevanja kabla
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Serija izdelka
|
PowerLogic HeatTag
|
Izdelek ali sestavni del
|
Heat detector
|
Združljivost serije/obsega
|
PrismaSeT wireless panel server
EcoStruxure Podatkovni koncentrator
PowerLogic PowerTag
|
Aplikacija naprave
|
Electrical switchboard
|
Funkcija
|
Overheating detection of cables and wire connections
Overheating detection based on the analyse of gas and particles in the air
3 levels of alert according to the severity of the situation
Environment auto-learning to avoid false alerts
Wireless communication with all EcoStruxure data concentrators
|
Sensor technology
|
Elektronski
|
Tip meritev
|
Temperatura, ponudba/obseg:- 15...70 °c, točnost:+/- 1.1 °C
Vlažnost, ponudba/obseg:15...90 % RH, točnost:+/- 9 %
Air quality index, ponudba/obseg:0...10 AQI
|
Obdobje prenosa
|
30 s (Privzeto)
> 30 s (high data traffic)
|
Alarm level
|
Air quality index >= 10
|
Communication network type
|
Brezžično 2,4 GHz
|
Standardi
|
IEC 61010-1
IEC 61010-2-201
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17
IEEE 802.15.4
FCC del 15 poddel B
FCC del 15, poddel C
UL 61010-1
CSA C22.2 št. 61010-1
|
Komplementarno
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
110...277 V AC pri50/60 Hz, Enofazni
|
Supply voltage limits
|
110…277 V +/- 15 %)
|
Maksimalni tok napajanja
|
0,1 A
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Tip krmiljenja
|
1 push-button (sensor pairing/alert acknowledgement)
|
Lokalno signaliziranje
|
Status omrežja: 1 LED ( Zelena, oranžna in rdeča)
Delovanje: 1 LED ( Zelena, oranžna in rdeča)
|
Lokacija naprave v sistemu
|
Top of the switchboard
Non forced air ventilated switchboard
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Tip zaščite
|
Odklopnik 2 A C
|
Electrical connection
|
2 Nadomestni vzmetni priključni blok 2,5 mm² tog ali upogljiv
|
Višina
|
107 mm
|
Width
|
108 mm
|
Globina
|
55 mm
|
Teža izdelka
|
0,27 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−15…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Relativna vlažnost
|
15…90 %
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
IK stopnja zaščite
|
IK06
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
EMC imuniteta v skladu s/zIEC 61326-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
270 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
14
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
4,13 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
4981ed74-eedf-4d4d-920e-f7100d9c76e4
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek s plastičnimi deli brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1090
|
|
|