Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SMVS1500CAI |
Schneider-Electric
 
SMVS1500CAI slika – Schneider- scope
SMVS1500CAI
Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 1500VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 outlets, AVR, Dry Contact, LCD, Without Network Card support
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Druge vhodne napetosti 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Nazivna moč v W 1050 W
Rated power in VA 1500 VA
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 6 IEC 60320 C13
Število kablov 1
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Zagotovljena oprema CD z dokumentacijo
Uporabniški priročnik
USB kabel
Serija izdelka Easy UPS 1Ph SMVS serija
Baterije & čas delovanja
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 4 h
Napetost baterije 24 V
Kapaciteta baterije 10 Ah
Moč polnjenja akumulatorja (W) 54 W Nazivni
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Razširljivi čas delovanja 0
Splošno
Število prostih napajalnih modulov 0
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Velikost UPS WS
Fizično
Barva Črna
Višina 22 cm
Width 16 cm
Globina 41 cm
Teža izdelka 17,8 kg
Montažna podpora Samostoječe
Želena montaža No preference
Montažni način Ni možna vgradna namestitev
Možnost namestitve na dva stebra 0
Združljivost z USB No
Vhod
Vhodna frekvenca 45-65 Hz +/- 1 Hz samodejno zaznavanje
Učinkovitost pri polni obremenitvi 165...290 V
Izhod
Največja nastavljiva moč (W) 1050 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizirana
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Topologija Linijski interaktivni
Wave type Sinusni val
Grafični prikaz 1
Največja nastavljiva moč (VA) 1500 VA
Čas prenosa 2-6 ms typical : 12 ms maximum
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −10…40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 45 dBA
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Proste reže 1
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 190 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,700 cm
Paket 1 Širina 33,500 cm
Paket 1 Dolžina 50,800 cm
Paket 1 Teža 20,750 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 97,600 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1095
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava