Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SMVS3000CAI |
Schneider-Electric
 
SMVS3000CAI slika – Schneider- scope
SMVS3000CAI
Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 3kVA, Tower, 230V, 6 IEC C13 outlets, AVR, Dry Contact, LCD, Without Network Card support
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Druge vhodne napetosti 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Nazivna moč v W 2100 W
Rated power in VA 3000 VA
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Input Connection Type IEC 60320 C20
Output connection type 6 IEC 60320 C13
Število kablov 1
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Zagotovljena oprema CD z dokumentacijo
Uporabniški priročnik
USB kabel
Serija izdelka Easy UPS 1Ph SMVS serija
Baterije & čas delovanja
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 4 h
Napetost baterije 48 V
Kapaciteta baterije 9 Ah
Moč polnjenja akumulatorja (W) 99 W Nazivni
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Razširljivi čas delovanja 0
Splošno
Število prostih napajalnih modulov 0
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Velikost UPS WS
Fizično
Barva Črna
Višina 24 cm
Width 18 cm
Globina 45,5 cm
Teža izdelka 25,2 kg
Želena montaža No preference
Montažni način Ni možna vgradna namestitev
Možnost namestitve na dva stebra 0
Združljivost z USB No
Vhod
Vhodna frekvenca 45-65 Hz +/- 1 Hz samodejno zaznavanje
Učinkovitost pri polni obremenitvi 165...295 V
Izhod
Največja nastavljiva moč (W) 2100 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizirana
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Topologija Linijski interaktivni
Wave type Sinusni val
Grafični prikaz 1
Največja nastavljiva moč (VA) 3000 VA
Čas prenosa 2-6 ms typical : 12 ms maximum
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −10…40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 45 dBA
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Proste reže 1
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 125 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,000 cm
Paket 1 Širina 41,000 cm
Paket 1 Dolžina 60,000 cm
Paket 1 Teža 29,280 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 45,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 129,120 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava