|
|
|
SMVS750CAI
Easy UPS 1 Ph Line Interactive, 750VA, Tower, 230V, 6 IEC C13 outlets, AVR, Dry Contact, LCD, Without Network Card support
|
|
|
Pregled
Predstavitev
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Dobavni rok
|
Običajno v zalogi
|
Glavno
Main Input Voltage
|
230 V
|
Druge vhodne napetosti
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Nazivna moč v W
|
525 W
|
Rated power in VA
|
750 VA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Brezprekinitveno napajanje (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Število kablov
|
1
|
Tip baterije
|
Svinčevo-kislinski akumulatorji
|
Zagotovljena oprema
|
CD z dokumentacijo
Uporabniški priročnik
USB kabel
|
Serija izdelka
|
Easy UPS 1Ph SMVS serija
|
Baterije & čas delovanja
Vključeni moduli akumulatorja
|
0
|
Število prostih modulov akumulatorja
|
0
|
Značilni čas polnjenja
|
4 h
|
Napetost baterije
|
24 V
|
Kapaciteta baterije
|
7 Ah
|
Moč polnjenja akumulatorja (W)
|
33 W Nazivni
|
Življenjska doba baterije
|
3…5 let/o/i/a
|
Razširljivi čas delovanja
|
0
|
Splošno
Število prostih napajalnih modulov
|
0
|
Število zasedenih napajalnih modulov
|
0
|
Redundanca
|
No
|
Velikost UPS
|
WS
|
Fizično
Barva
|
Črna
|
Višina
|
22 cm
|
Width
|
16 cm
|
Globina
|
41 cm
|
Teža izdelka
|
13,6 kg
|
Montažna podpora
|
Samostoječe
|
Želena montaža
|
No preference
|
Montažni način
|
Ni možna vgradna namestitev
|
Možnost namestitve na dva stebra
|
0
|
Združljivost z USB
|
No
|
Vhod
Vhodna frekvenca
|
45-65 Hz +/- 1 Hz samodejno zaznavanje
|
Učinkovitost pri polni obremenitvi
|
165...290 V
|
Izhod
Največja nastavljiva moč (W)
|
525 W
|
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz nesinhronizirana
|
Vršni (˝Crest˝) faktor
|
3 : 1
|
Topologija
|
Linijski interaktivni
|
Wave type
|
Sinusni val
|
Grafični prikaz
|
1
|
Največja nastavljiva moč (VA)
|
750 VA
|
Čas prenosa
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Skladnost
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Standardi
|
EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
|
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−10…40 °C
|
Relativna vlažnost shranjevanja
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…15000 m
|
Akustična raven
|
45 dBA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Komunikacija & upravljanje
Proste reže
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija
|
190 J
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
16,601 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
81,004 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
User replaceable
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
967
|
Pogodbena garancija
Garancija
|
2 leti popravilo ali menjava
|
|
|