Lokalni zaslon
|
Z
|
Številke ali kontrolne shemske linije
|
0…240 Lestvica
|
Maksimalni čas cikla
|
6…90 ms
|
Varnostni čas
|
10 let 25 °C
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
|
Checks
|
Programski pomnilnik za vsako napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Maksimalni tok napajanja
|
100 mA Brez podaljška)
|
Izguba energije v W
|
3 W Brez podaljška
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Z
|
Diskretna vhodna številka
|
6 IEC 61131-2 tip 1
|
Diskretni vhod tip
|
Upor
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni vhodni tok
|
4 mA
|
Štetje frekvence
|
1 kHz Diskretni vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
>= 15 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
<= 5 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 1,2 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
>= 2,2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,75 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Združljivost vhoda
|
3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
|
Številka analognega vhoda
|
0
|
Vhodna impedanca
|
12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot analogni vhodni tokokrog
12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
7.4 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
|
Število odvodov
|
4 Rele
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
|
Tip kontakta in sestava
|
NO Relejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
8 A za vse 4 izhode zaRelejni izhod
|
Električna vzdržljivost
|
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
>= 10 mA 12 V Relejni izhod)
|
Operativna hitrost v Hz
|
0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov zaRelejni izhod
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Ura
|
Brez
|
Odzivni čas
|
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
1 ms
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
C-Tick
GL
GOST
|
Standardi
|
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 stopnja 3
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Okoljske značilnosti
|
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva conforming to IEC 61131-2
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Maksimalni višinski promet
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
|