|
|
|
SR2A201E
Kompakten pameten rele Zelio Logic - 20 I O - 48 V AC - brez ure - zaslon
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Zelio Logic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Compact pametni rele
|
Komplementarno
Lokalni zaslon
|
Z
|
Številke ali kontrolne shemske linije
|
0…240 Lestvica
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
48 V AC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
40,8…52,8 V
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Maksimalni tok napajanja
|
110 mA Brez podaljška)
|
Poraba energije v VA
|
5,7 VA Brez podaljška
|
Izolacijska napetost
|
1780 V
|
Diskretna vhodna številka
|
12
|
Diskretni vhod napetost
|
48 V AC
|
Diskretni vhodni tok
|
1,2 mA
|
Diskretna vhodna frekvenca
|
57 do 63 Hz
47 do 53 Hz
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 20 V
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 17 V
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 0,5 mA
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 0,4 mA
|
Številka analognega vhoda
|
0
|
Vhodna impedanca
|
24 kOhm
|
Število odvodov
|
8 Rele
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
24 do 250 V AC
5 do 30 V DC
|
Tip kontakta in sestava
|
NO
|
Izhodni termični tok
|
8 A za vseh 8 izhodov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
>= 10 mA 12 V
|
Operativna hitrost v Hz
|
0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Ura
|
Brez
|
Odzivni čas
|
48 ms Lestvica Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 ms Lestvica Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms Ponavljan 20-krat
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,3 cm
|
Paket 1 Teža
|
365,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,013 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
91701a78-5972-4eb5-b11f-2737d556b9de
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
292
|
Pogodbena garancija
|
|