Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR2B201B |
Schneider-Electric
 
SR2B201B slika – Schneider- scope
SR2B201B
Kompakten pameten rele Zelio Logic - 20 I O - 24 V AC - ura - zaslon
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Compact pametni rele
Komplementarno
Lokalni zaslon Z
Številke ali kontrolne shemske linije 0…240 Lestvica
0…500 FBD
Maksimalni čas cikla 6…90 ms
Varnostni čas 10 let 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure 12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
Checks Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V AC
Omejitve napajalne napetosti 20,4…28,8 V
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Maksimalni tok napajanja 233 mA Brez podaljška)
Poraba energije v VA 6 VA Brez podaljška
Izolacijska napetost 1780 V
Tip zaščite Proti inverziji terminalov (kontrolna navodila niso izvedena)
Diskretna vhodna številka 12
Diskretni vhod napetost 24 V AC
Diskretni vhodni tok 4,4 mA
Diskretna vhodna frekvenca 57 do 63 Hz
47 do 53 Hz
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 14 V zaDiskretni vhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaDiskretni vhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA ( Diskretni vhod)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA ( Diskretni vhod)
Številka analognega vhoda 0
Vhodna impedanca 4.6 kOhm zaDiskretni vhod
Število odvodov 8 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti 5 do 30 V DC Relejni izhod)
24 do 250 V AC
Tip kontakta in sestava NO Relejni izhod
Izhodni termični tok 8 A za vseh 8 izhodov zaRelejni izhod
Električna vzdržljivost AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA >= 10 mA 12 V Relejni izhod)
Operativna hitrost v Hz 0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov zaRelejni izhod
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Ura Z
Odzivni čas 50 ms Lestvica Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 ms Lestvica Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 60664-1
Teža izdelka 0,38 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms Ponavljan 20-krat
Certifikati izdelkov GL
UL
CSA
C-Tick
GOST
Standardi IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-6 level 3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva conforming to IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,300 cm
Paket 1 Teža 365,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,794 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 200
Pogodbena garancija
Garancija 18 months