Schneider-Electric
 
SR2B201JD slika – Schneider- scope
SR2B201JD
Kompakten pameten rele Zelio Logic - 20 I O - 12 VDC - ura - zaslon
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Compact pametni rele
Komplementarno
Lokalni zaslon Z
Številke ali kontrolne shemske linije 0…240 Lestvica
0…500 FBD
Maksimalni čas cikla 6…90 ms
Varnostni čas 10 let 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure 12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
Checks Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V DC
Omejitve napajalne napetosti 10,4…14,4 V
Maksimalni tok napajanja 200 mA Brez podaljška)
Izguba energije v W 2,5 W Brez podaljška
Zaščita pred obratno polarnostjo Z
Diskretna vhodna številka 12 IEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod tip Upor
Diskretni vhod napetost 12 V DC
Diskretni vhodni tok 4 mA
Štetje frekvence 1 kHz Diskretni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 7 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
>= 5.6 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 3 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
<= 2,4 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
>= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,9 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,9 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
Združljivost vhoda 3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
Številka analognega vhoda 6
Tip analognega vhoda Navadni/splošni/skupni način
Območje analognega vhoda 0 do 10 V
0 do 12 V
Največja dopustna napetost 14,4 V Analogni vhodni tokokrog
Ločljivost analognega vhoda 8 bitov pri maksimalni napetosti
LSB vrednost 39 mV Analogni vhodni tokokrog
Čas konverzije Čas cikla pametnega releja Analogni vhodni tokokrog
Napaka konverzije +/- 5 % 25 °C Analogni vhodni tokokrog
+/- 6,2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
Natančnost ponovitve +/- 2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
Razdalja delovanja 10 m Med postajami s zaslonskim kablom (senzor ni izoliran) Analogni vhodni tokokrog
Vhodna impedanca 14 kOhm zaIB do IG uporabljen kot analogni vhodni tokokrog
14 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
2.7 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Število odvodov 8 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti 24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
Tip kontakta in sestava NO Relejni izhod
Izhodni termični tok 8 A za vseh 8 izhodov zaRelejni izhod
Električna vzdržljivost AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA >= 10 mA 12 V Relejni izhod)
Operativna hitrost v Hz 0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov zaRelejni izhod
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Ura Z
Odzivni čas 10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
Product weight 0,38 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms Ponavljan 20-krat
Certifikati izdelkov C-Tick
GL
UL
CSA
GOST
Standardi IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,86 cm
Paket 1 Širina 10,16 cm
Paket 1 Dolžina 13,46 cm
Paket 1 Teža 0,36 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,811 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 150
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev