Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR2CBL01 |
Schneider-Electric
 
SR2CBL01 slika – Schneider- scope
SR2CBL01
SUB-D 9-zatični PC priključni kabel - za pametni rele Zelio Logic - 3 m
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za pametni rele
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Uporaba s programsko opremo Zelio Soft
Za priključitev releja na računalnik
Komplementarno
Dolžina kabla 3 m
Tip konektorja SUB-D 9
Fizični vmesnik RS232
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 11,000 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 126,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,127 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65d2d364-0a54-4660-92ca-f38c5c71f590
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months