Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR2COM01 |
Schneider-Electric
 
SR2COM01 slika – Schneider- scope
SR2COM01
Komunikacijski vmesnik - za pametni rele Zelio Logic
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Modemski komunikacijski vmesnik
Varnostne kopije podatkov Flash pomnilnik
Komplementarno
Sestava kompleta 1 x SR2CBL07
Modemski komunikacijski vmesnik
Združljivost izdelkov SR2E
SR.B
Funkcija Posodobitev spremljanja strojne programske opreme
Pošiljanje alarma na e-poštni naslov
Pošiljanje alarma/prejemanje navodil
Program prenosa
Število sporočil 28
Beleženje električnih podatkov Diskretna in digitalna vrednost
Telefon/e-mail
Datum in čas
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 10…28,8 V
Maksimalni tok napajanja 30 mA 12 V
30 mA 24 V
550 A
Maksimalna izguba moči v W 1,1 W
Zaščita pred obratno polarnostjo Z
Vrednost povezane varovalke 1 A
Električna povezava 1 kabel Com-M Specifično za Zelio, RS232 serijski, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Povezava z modemom, AT ukazi
1 kabel Com-Z Specifično za Zelio, Specifičen Zelio komunikacijski protokol Zelio Logic pametni releji SR.B..... in SR2 E..... verzije (>= V3.1)
Izolativnost 1780 V optični sklopnik Com-Z specifičen za Zelio
S kablom SR2 CBL07 Com-M specifičen za Zelio
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
Certifikati izdelkov GOST
CSA
C-Tick
UL
Standardi IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva conforming to IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zIEC 55022-11 Group 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,600 cm
Paket 1 Širina 10,200 cm
Paket 1 Dolžina 13,500 cm
Paket 1 Teža 219,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,865 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 62
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev