Schneider-Electric
 
SR2E121FU slika – Schneider- scope
SR2E121FU
Komp. pamet. rele Zelio Logic - 12 I O - 100 do 240 V AC - ura - brez zaslona
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Compact pametni rele
Komplementarno
Lokalni zaslon Brez
Številke ali kontrolne shemske linije 0…240 Lestvica
0…500 FBD
Maksimalni čas cikla 6…90 ms
Varnostni čas 10 let 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure 12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
Checks Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 100 do 240 V AC
Omejitve napajalne napetosti 85…264 V
Frekvenca napajanja 50/60 Hz
Maksimalni tok napajanja 30 mA 240 V Brez podaljška)
80 mA 100 V Brez podaljška)
Poraba energije v VA 7 VA Brez podaljška
Izolacijska napetost 1780 V
Tip zaščite Proti inverziji terminalov (kontrolna navodila niso izvedena)
Diskretna vhodna številka 8
Diskretni vhod napetost 100 do 240 V AC
Diskretni vhodni tok 0,6 mA
Diskretna vhodna frekvenca 57 do 63 Hz
47 do 53 Hz
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 79 V zaDiskretni vhod
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 40 V zaDiskretni vhod
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 0,17 mA ( Diskretni vhod)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA ( Diskretni vhod)
Številka analognega vhoda 0
Vhodna impedanca 350 kOhm zaDiskretni vhod
Število odvodov 4 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti 5 do 30 V DC Relejni izhod)
24 do 250 V AC
Tip kontakta in sestava NO Relejni izhod
Izhodni termični tok 8 A za vse 4 izhode zaRelejni izhod
Električna vzdržljivost AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA >= 10 mA 12 V Relejni izhod)
Operativna hitrost v Hz 0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov zaRelejni izhod
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Ura Z
Odzivni čas 50 ms Lestvica Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 ms Lestvica Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Prenapetostna kategorija III v skladu s/zIEC 60664-1
Product weight 0,22 kg
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke 10 ms
Certifikati izdelkov GOST
C-Tick
UL
CSA
GL
Standardi IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,8 cm
Paket 1 Teža 212,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,842 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Eee2fc35-1620-4b70-b1d5-206e9240044e
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 191
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev