Sestava kompleta
|
SR2B121BD
Kabelski računalnik SR2USB01 za povezavo z osebnim računalnikom
|
Vhodna/izhodna številka
|
12
|
Lokalni zaslon
|
Z
|
Številke ali kontrolne shemske linije
|
120 Lestvica
0…200 FBD
|
Maksimalni čas cikla
|
6…90 ms
|
Varnostni čas
|
10 let 25 °C
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
|
Checks
|
Programski pomnilnik za vsako napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Maksimalni tok napajanja
|
100 mA Brez podaljška)
|
Izguba energije v W
|
3 W Brez podaljška
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Z
|
Diskretni vhod tip
|
Upor
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni vhodni tok
|
4 mA
|
Štetje frekvence
|
1 kHz Diskretni vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
>= 15 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
<= 5 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 1,2 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
>= 2,2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,75 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Združljivost vhoda
|
3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
|
Številka analognega vhoda
|
4
|
Tip analognega vhoda
|
Navadni/splošni/skupni način
|
Območje analognega vhoda
|
0 do 10 V
0 do 24 V
|
Temperature probe type
|
NTC 10k 25 °C
NTC 1000k 25 °C
KTY81 210/220/221/222/250
Pt 500
|
Največja dopustna napetost
|
30 V Analogni vhodni tokokrog
|
Ločljivost analognega vhoda
|
8 bitov
|
LSB vrednost
|
39 mV Analogni vhodni tokokrog
|
Čas konverzije
|
Čas cikla pametnega releja Analogni vhodni tokokrog
|
Napaka konverzije
|
+/- 5 % 25 °C Analogni vhodni tokokrog
+/- 6,2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 2 % 55 °C Analogni vhodni tokokrog
|
Razdalja delovanja
|
10 m Med postajami s zaslonskim kablom (senzor ni izoliran) Analogni vhodni tokokrog
|
Vhodna impedanca
|
12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot analogni vhodni tokokrog
12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
7.4 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
|
Tip kontakta in sestava
|
NO zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
8 A za vse 4 izhode zaRelejni izhod
|
Električna vzdržljivost
|
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
>= 10 mA 12 V Relejni izhod)
|
Operativna hitrost v Hz
|
0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov zaRelejni izhod
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Ura
|
Z
|
Odzivni čas
|
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Teža izdelka
|
0,7 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
1 ms
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
C-Tick
UL
GOST
GL
|
Standardi
|
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Okoljske značilnosti
|
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Maksimalni višinski promet
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
|