|
|
|
SR3MBU01BD
Modbus omrežni podrejeni komunikacijski modul - za SR3 24 V DC pametni rele
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Zelio Logic
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modbus slave kom. modul
|
Način ožičenja
|
2 ali 4 žice
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Vsi moduli z 24 V ponudbo SR3 B...BD
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
RS485
|
Električni priključek
|
1 konektor RJ45
|
Prenosni okvir
|
RTU
ASCII
|
Hitrost prenosa
|
1200 baudov
9600 baudov
38400 baudov
19200 baudov
57600 baudov
28800 baudov
2400 baudov
4800 baudov
|
Pariteta
|
Ne
Liho
Sodo
|
Število naslovov
|
1…247
|
Programski jezik
|
FBD
Lestvica
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 23 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaKomunikacija 1 LED
ZaVklop 1 LED
|
Teža izdelka
|
0,11 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
GOST
CSA
GL
C-Tick
UL
|
Standardi
|
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-5
IEC 60068-2-6 Fc
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Okoljske značilnosti
|
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Maksimalni višinski promet
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
104,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
48
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,470 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|