Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR3NET01BD |
Schneider-Electric
 
SR3NET01BD slika – Schneider- scope
SR3NET01BD
Komunikacijski vmesnik Ethernet - za SR3 24 V DC pametni rele
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Ethernet komunikacijski modul
Komplementarno
Združljivost izdelkov Vsi moduli z 24 V ponudbo SR3 B...BD
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet
Podpora komunikacijskih vrat 10/100BASE-T
Električni priključek 1 konektor RJ45
Programski jezik FBD
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 23 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Lokalno signaliziranje ZaKomunikacija(LK/ACT 10/100) 1 LED
ZaStanje (STS) 1 LED
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
C-Tick
GOST
UL
Standardi IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 60068-2-27 Ea
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva conforming to IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 109,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,780 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
Embalaža brez plastike Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 53
Pogodbena garancija
Garancija 18 months