Sestava kompleta
|
SR3B101FU
Kabelski računalnik SR2USB01 za povezavo z osebnim računalnikom
|
Vhodna/izhodna številka
|
10
|
Lokalni zaslon
|
Z
|
Številke ali kontrolne shemske linije
|
120 Lestvica
0…200 FBD
|
Maksimalni čas cikla
|
6…90 ms
|
Varnostni čas
|
10 let 25 °C
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
12 min/leto pri0…55 °C
6 s/mesec pri25 °C
|
Checks
|
Programski pomnilnik za vsako napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
100 do 240 V
|
Omejitve napajalne napetosti
|
85…264 V
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz
|
Maksimalni tok napajanja
|
30 mA 240 V Brez podaljška)
40 mA 240 V Z razširitvami)
80 mA 100 V Z razširitvami)
80 mA 100 V Brez podaljška)
|
Poraba energije v VA
|
12 VA Z razširitvami
7 VA Brez podaljška
|
Izolacijska napetost
|
1780 V
|
Tip zaščite
|
Proti inverziji terminalov (kontrolna navodila niso izvedena)
|
Diskretni vhod napetost
|
100 do 240 V AC
|
Diskretni vhodni tok
|
0,6 mA
|
Diskretna vhodna frekvenca
|
47 do 53 Hz
57 do 63 Hz
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 79 V zaDiskretni vhod
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 40 V zaDiskretni vhod
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 0,17 mA ( Diskretni vhod)
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 0,5 mA ( Diskretni vhod)
|
Vhodna impedanca
|
350 kOhm zaDiskretni vhod
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
5 do 30 V DC Relejni izhod)
24 do 250 V AC
|
Tip kontakta in sestava
|
NO zaRelejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
8 A za vse 4 izhode zaRelejni izhod
|
Električna vzdržljivost
|
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
>= 10 mA 12 V Relejni izhod)
|
Operativna hitrost v Hz
|
0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov zaRelejni izhod
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Ura
|
Z
|
Odzivni čas
|
50 ms Lestvica Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 ms Lestvica Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 0 do stanja 1)Diskretni vhod
50 do 255 ms FBD Od stanja 1 do stanja 0)Diskretni vhod
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² AWG 24 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Prenapetostna kategorija
|
III conforming to IEC 60664-1
|
Teža izdelka
|
0,7 kg
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
10 ms
|
Certifikati izdelkov
|
GOST
C-Tick
GL
CSA
UL
|
Standardi
|
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 60068-2-27 Ea
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Okoljske značilnosti
|
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Maksimalni višinski promet
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
|