Številke ali kontrolne shemske linije
|
120 Lestvica
|
Maksimalni čas cikla
|
6…90 ms
|
Varnostni čas
|
10 let 25 °C
|
Prehitevanje/zamujanje ure
|
12 min/leto pri0…55 °C
|
Checks
|
Programski pomnilnik za vsako napajanje
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC
|
Omejitve napajalne napetosti
|
19,2…30 V
|
Zaščita pred obratno polarnostjo
|
Z
|
Diskretna vhodna številka
|
6 IEC 61131-2 tip 1
|
Diskretni vhod tip
|
Upor
|
Diskretni vhod napetost
|
24 V DC
|
Diskretni vhodni tok
|
4 mA
|
Štetje frekvence
|
1 kHz Diskretni vhod
|
Stanje napetosti 1 zagotovljeno
|
>= 15 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
>= 15 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Stanje napetosti 0 zagotovljeno
|
<= 5 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
<= 5 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
|
Tokovno stanje 1 zagotovljeno
|
>= 1,2 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
>= 2,2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Tokovno stanje 0 zagotovljeno
|
<= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,75 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
|
Združljivost vhoda
|
3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
|
Vhodna impedanca
|
12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
7.4 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
|
Število odvodov
|
4 Rele
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
|
Tip kontakta in sestava
|
NO Relejni izhod
|
Izhodni termični tok
|
8 A za vse 4 izhode zaRelejni izhod
|
Električna vzdržljivost
|
AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
|
Preklopna zmogljivost v mA
|
>= 10 mA 12 V Relejni izhod)
|
Operativna hitrost v Hz
|
0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000000 ciklov zaRelejni izhod
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
|
Odzivni čas
|
10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
|
Priključki - terminali
|
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
|
Zatezni moment
|
0,5 N.m
|
Prenapetostna kategorija
|
III v skladu s/zIEC 60664-1
|
Product weight
|
0,2 kg
|
Certifikati izdelkov
|
GL
C-Tick
UL
GOST
CSA
|
Standardi
|
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-5
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Okoljske značilnosti
|
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
|
Motnje radijske/prevodniške
|
Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61131-2
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Maksimalni višinski promet
|
3048 m
|
Relativna vlažnost
|
95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
|