Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR3XT141BD |
Schneider-Electric
 
SR3XT141BD slika – Schneider- scope
SR3XT141BD
Diskretni I/O razširitveni modul - 14 I O - 24 V DC - za Zelio Logic
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Diskretni I/O razširitveni modul
Komplementarno
Številke ali kontrolne shemske linije 120 Lestvica
Maksimalni čas cikla 6…90 ms
Varnostni čas 10 let 25 °C
Prehitevanje/zamujanje ure 12 min/leto pri0…55 °C
Checks Programski pomnilnik za vsako napajanje
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC
Omejitve napajalne napetosti 19,2…30 V
Zaščita pred obratno polarnostjo Z
Diskretna vhodna številka 8 IEC 61131-2 tip 1
Diskretni vhod tip Upor
Diskretni vhod napetost 24 V DC
Diskretni vhodni tok 4 mA
Štetje frekvence 1 kHz Diskretni vhod
Stanje napetosti 1 zagotovljeno >= 15 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
>= 15 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
Stanje napetosti 0 zagotovljeno <= 5 V zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
<= 5 V zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
Tokovno stanje 1 zagotovljeno >= 1,2 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
>= 2,2 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
Tokovno stanje 0 zagotovljeno <= 0,5 mA ( IB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog)
<= 0,75 mA ( I1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog)
Združljivost vhoda 3-žični senzorji bližine PNP zaDiskretni vhod
Vhodna impedanca 12 kOhm zaIB do IG uporabljen kot diskretni vhodni tokokrog
7.4 kOhm zaI1 do IA in IH do IR diskretni vhodni tokokrog
Število odvodov 6 Rele
Mejne vrednosti izhodne napetosti 24 do 250 V AC Relejni izhod)
5 do 30 V DC Relejni izhod)
Tip kontakta in sestava NO Relejni izhod
Izhodni termični tok 5 A za 2 izhoda zaRelejni izhod
8 A za 4 izhode zaRelejni izhod
Električna vzdržljivost AC-15 500000 ciklov 230 V, 0,9 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
AC-12 500000 ciklov 230 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-13 500000 ciklov 24 V, 0,6 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
DC-12 500000 ciklov 24 V, 1,5 A Relejni izhod IEC 60947-5-1
Preklopna zmogljivost v mA >= 10 mA 12 V Relejni izhod)
Operativna hitrost v Hz 0,1 Hz Pri Ie)Relejni izhod
10 Hz Brez obremenitve)Relejni izhod
Mehanska vzdržljivost 10000000 ciklov zaRelejni izhod
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Odzivni čas 10 ms Od stanja 0 do stanja 1)Relejni izhod
5 ms Od stanja 1 do stanja 0)Relejni izhod
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,2 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 25 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,2 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 24 do AWG 16) Trden
Zatezni moment 0,5 N.m
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 60664-1
Teža izdelka 0,22 kg
Okolje
Certifikati izdelkov C-Tick
UL
GL
CSA
GOST
Standardi IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-2
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-3
EMC direktiva conforming to IEC 61000-6-4
EMC direktiva conforming to IEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva conforming to IEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zEN 55022-11 skupina 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C V neventilirani omari v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,800 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 200,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,470 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 283
Pogodbena garancija
Garancija 18 months