Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SR3XT43BD |
Schneider-Electric
 
SR3XT43BD slika – Schneider- scope
SR3XT43BD
Analogni I/O razširitveni modul - 4 I O - 24 V DC - za Zelio Logic
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Zelio Logic
Izdelek ali sestavni del Analogni I/O razširitveni modul
Komplementarno
Številka analognega vhoda 2
Tip analognega vhoda Navadni/splošni/skupni način
Območje analognega vhoda 0 do 10 V
0 do 20 mA
-25 do 125 °C
Tip temperaturne sonde Pt 100, 3-žična IEC 751
Največja dopustna napetost 30 V Analogni vhodni tokokrog
[Imp] Največji trajni tok 30 mA Analogni vhodni tokokrog
Ločljivost analognega vhoda 10 bitov na obsegu vhoda
Vhodna impedanca 18 kOhm 0 do 10 V Analogni vhodni tokokrog
247 Ohm 0 do 20 mA Analogni vhodni tokokrog
Številka analognega izhoda 2
Območje analognega izhoda 0 do 10 V
Ločljivost analognega izhoda 10 bitov na obsegu izhoda
Tip obremenitve Upor Analogni izhod
Maksimalni tok obremenitve 10 mA Analogni izhod
Kratkostična zaščita Z Analogni izhod
LSB vrednost 0,15 °C, - 25 do 125 °C Analogni vhodni tokokrog
20 µA, 0 do 20 mA Analogni vhodni tokokrog
9,8 mV, 0 do 10 V Analogni vhodni tokokrog
9,8 mV, 0 do 10 V Analogni izhod
Čas konverzije Čas cikla pametnega releja Analogni vhodni tokokrog
Čas cikla pametnega releja Analogni izhod
Napaka konverzije +/- 1 % celotne vrednosti 0 do 10 V 25 °C)Analogni izhod
+/- 1 % celotne vrednosti 0 do 10 V 55 °C)Analogni izhod
+/- 1 % 0 do 10 V 25 °C)Analogni vhodni tokokrog
+/- 1 % 0 do 10 V 55 °C)Analogni vhodni tokokrog
+/- 1 % 0 do 20 mA 25 °C)Analogni vhodni tokokrog
+/- 1 % 0 do 20 mA 55 °C)Analogni vhodni tokokrog
+/- 1.5 °C - 25 do 125 °C 25 °C)Analogni vhodni tokokrog
+/- 1.5 °C - 25 do 125 °C 55 °C)Analogni vhodni tokokrog
Natančnost ponovitve < +/- 0,3 °C - 25 do 125 °C 25 °C Analogni vhodni tokokrog
<= +/- 1 % 0 do 10 V 25 °C Analogni vhodni tokokrog
<= +/- 1 % 0 do 10 V 55 °C Analogni izhod
<= +/- 1 % 0 do 20 mA 25 °C Analogni vhodni tokokrog
Razdalja delovanja 10 m with screened cable Analogni vhodni tokokrog
10 m with screened cable Analogni izhod
Zaščita pred obratno polarnostjo Analogni vhodni tokokrog Z
Priključki - terminali Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Poltrdno
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Trden
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 1,5 mm² ( AWG 23 do AWG 16) Trden
Vijačne sponke, 1 x 0,25 do 1 x 2,5 mm² ( AWG 24 do AWG 14) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačne sponke, 2 x 0,25 do 2 x 0,75 mm² ( AWG 24 do AWG 18) Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 0,5 N.m
Teža izdelka 0,11 kg
Okolje
Certifikati izdelkov GOST
UL
C-Tick
CSA
Standardi IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 raven 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-2 stopnja 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Priključni blok)
IP40 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
Okoljske značilnosti EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-2
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-3
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61000-6-4
EMC direktiva v skladu s/zIEC 61131-2 zone B
Nizkonapetostna direktiva v skladu s/zIEC 61131-2
Motnje radijske/prevodniške Razred B v skladu s/zIEC 55022-11 Group 1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 61131-2
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…40 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
−20…55 °C v skladu s/zIEC 60068-2-1 in IEC 60068-2-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Maksimalni višinski promet 3048 m
Relativna vlažnost 95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,000 cm
Paket 1 Teža 105,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,516 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 117
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev