Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS10KRIRK |
Schneider-Electric
 
SRVS10KRIRK slika – Schneider- scope
SRVS10KRIRK
Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS RM 10000 VA 230 V z vodili za rack omaro
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna moč v W 10000 W
Rated power in VA 10000 VA
Tip izhodnega konektorja Fiksno ožičenje 3-žično (1F + N + G) 1
Število stojalnih enot 4U
Provided equipment 1 USB kabel
1 RS-232 konfiguracijski kabel
2 Nosilci za montažo v omaro
2 Podporne letve za montažo v omaro
1 external battery pack
1 battery cable
Uporabniški priročnik
Serija izdelka Easy UPS 1Ph On-Line
Baterije & čas delovanja
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije 192 V
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 5 h
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W) 235 W Nazivni
Splošno
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Število prostih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Fizično
Barva Črna ( RAL 7010)
Višina 17,3 cm
Width 43,8 cm
Globina 71,0 cm
Teža izdelka 69 kg
Lokacija montaže Spredaj
Želena montaža Lower
Montažni način Vgradno
Združljivost z USB Yes
Montažni položaj Horizontalno
Vhod
Učinkovitost pri polni obremenitvi 110 do 300 V Polovična obremenitev
176 do 300 V Polna obremenitev
Število vhodnih konektorjev 1 fiksno ožičenje 3-žično (1F + N + G)
Vhodna frekvenca 40-70 Hz samodejno zaznavanje
Izhod
Največja nastavljiva moč (VA) 10000 VA
Največja nastavljiva moč (W) 10000 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Harmonično popačenje 1 %
Topologija Dvojna pretvorba Online
Wave type Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi 94 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…60 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 58 dBA
Online disipacija toplote 2128 Btu/h
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Izklop v sili (EPO) Da
Proste reže 1
Nadzorna plošča Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 600 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 48,500 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 83,600 cm
Paket 1 Teža 79,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava