|
|
|
SRVS192RBP-7A
SE Easy UPS SRVS 192 V RM akumulatorski komplet za 6-kVA standardno omaro
|
|
|
Pregled
Dobavni rok
|
Običajno v zalogi
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Baterija
|
Število stojalnih enot
|
2U
|
Tip baterije
|
Svinčevo-kislinski akumulatorji
|
Dobavljena oprema
|
Uporabniški priročnik
Battery cable
Nosilci za montažo v omaro
|
Serija izdelka
|
Smart-UPS Battery Systems
|
Baterije & čas delovanja
Blokov akumulatorja na niz
|
16
|
Montaža naprave
|
Rack mount
|
Vključeni moduli akumulatorja
|
0
|
Število prostih modulov akumulatorja
|
0
|
Napetost baterije
|
192 V
|
Fizično
Barva
|
Črna
|
Višina
|
8,65 cm
|
Width
|
43,8 cm
|
Globina
|
71,0 cm
|
Teža izdelka
|
47 kg
|
Montažni način
|
Vgradno s kompletom
|
Združljivost z USB
|
No
|
Skladnost
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…40 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−15…40 °C
|
Relativna vlažnost shranjevanja
|
0…95 % Ne kondenzira
|
Nadmorskavišina shranjevanja
|
0…15000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
56,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
83,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
52,889 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Odstranljiva baterija
|
User replaceable
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
243
|
Pogodbena garancija
Garancija
|
2 leti popravilo ali menjava
|
|
|