Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS192RBP-9A |
Schneider-Electric
 
SRVS192RBP- scope
SRVS192RBP-9A
SE Easy UPS SRVS 192 V RM akumulatorski komplet za 10-kVA standardno omaro
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Izdelek ali sestavni del Baterija
Število stojalnih enot 2U
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dobavljena oprema Uporabniški priročnik
Battery cable
Nosilci za montažo v omaro
Serija izdelka Smart-UPS Battery Systems
Baterije & čas delovanja
Blokov akumulatorja na niz 16
Montaža naprave Rack mount
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Napetost baterije 192 V
Fizično
Barva Črna
Višina 8,65 cm
Width 43,8 cm
Globina 71,0 cm
Teža izdelka 53 kg
Montažni način Vgradno s kompletom
Združljivost z USB No
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 24,5 cm
Paket 1 Širina 56,5 cm
Paket 1 Dolžina 83,6 cm
Paket 1 Teža 58,876 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 270
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava