Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS1KI |
Schneider-Electric
 
SRVS1KI slika – Schneider- scope
SRVS1KI
Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS 1000 VA 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna moč v W 800 W
Rated power in VA 1000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 3 IEC 60320 C13
Dolžina kabla 1,50 m
Število kablov 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko Močnostni kabel
1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel
1 USB kabel
1 RS-232 konfiguracijski kabel
1 Uporabniški priročnik
Serija izdelka Easy UPS 1Ph On-Line
Baterije & čas delovanja
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije 24 V
Vključeni moduli akumulatorja 1
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 4 h
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W) 30 W Nazivni
Splošno
Najdaljši čas delovanja 4 min
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Število prostih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Fizično
Barva Črna ( RAL 7010)
Višina 22,3 cm
Width 14,5 cm
Globina 28,8 cm
Teža izdelka 9,3 kg
Lokacija montaže Spredaj
Montažna podpora Tla
Želena montaža No preference
Montažni način Ni možna vgradna namestitev
Združljivost z USB Yes
Montažni položaj Vertikalno
Vhod
Učinkovitost pri polni obremenitvi 110 do 285 V Polovična obremenitev
160 do 280 V Polna obremenitev
Vhodna frekvenca 40-70 Hz samodejno zaznavanje
Izhod
Največja nastavljiva moč (VA) 1000 VA
Največja nastavljiva moč (W) 800 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Topologija Dvojna pretvorba Online
Wave type Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi 88 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…50 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 50 dBA
Online disipacija toplote 372 Btu/h
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Proste reže 1
Nadzorna plošča Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 600 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 33,000 cm
Paket 1 Širina 35,500 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 11,140 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 55,160 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava