Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS1KIL |
Schneider-Electric
 
SRVS1KIL slika – Schneider- scope
SRVS1KIL
Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS 1000 VA 230 V z povečano baterijo
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna moč v W 800 W
Rated power in VA 1000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 3 IEC 60320 C13
Dolžina kabla 1,5 m
Število kablov 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko Močnostni kabel
1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel
1 USB kabel
1 RS-232 konfiguracijski kabel
1 external battery pack
1 battery cable
1 Uporabniški priročnik
Serija izdelka Easy UPS 1Ph On-Line
Baterije & čas delovanja
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije 36V
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 4,5 h
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W) 175 W Nazivni
Splošno
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Število prostih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Fizično
Barva Črna ( RAL 7010)
Višina 23,8 cm
Width 29 cm
Globina 40 cm
Teža izdelka 24 kg
Lokacija montaže Spredaj
Želena montaža No preference
Montažni način Ni možna vgradna namestitev
Združljivost z USB Yes
Montažni položaj Vertikalno
Vhod
Učinkovitost pri polni obremenitvi 110 do 285 V Polovična obremenitev
160 do 280 V Polna obremenitev
Tip vhodne zaščite Odklopnik in varovalka
Vhodna frekvenca 40-70 Hz samodejno zaznavanje
Izhod
Največja nastavljiva moč (VA) 1000 VA
Največja nastavljiva moč (W) 800 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Čas prenosa 4 ms tipično
Topologija Dvojna pretvorba Online
Wave type Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi 88 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…50 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 50 dBA
Online disipacija toplote 372 Btu/h
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Proste reže 1
Nadzorna plošča Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 600 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 2
Paket 1 Višina 35,5 cm
Paket 1 Širina 47 cm
Paket 1 Dolžina 52,5 cm
Paket 1 Teža 26,7 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6cd449eb-6506-4286-935f-c4c695c57ba9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava