Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS1KRIRK |
Schneider-Electric
 
SRVS1KRIRK slika – Schneider- scope
SRVS1KRIRK
Easy UPS 1 - fazni on-line SRVS RM 1000 VA 230 V z vodili za rack omaro
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Predstavitev For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Main Input Voltage 230 V
Izdelek ali sestavni del Brezprekinitveno napajanje (UPS)
Other Input Voltage 220 V
240 V
Main Output Voltage 230 V
Other Output Voltage 220 V
240 V
Nazivna moč v W 800 W
Rated power in VA 1000 VA
Input Connection Type IEC 60320 C14
Output connection type 3 IEC 60320 C13
Število stojalnih enot 2U
Dolžina kabla 1,50 m
Število kablov 1
Provided equipment 1 IEC 60320 C13 to Schuko Močnostni kabel
1 IEC 60320 C13 to C14 Močnostni kabel
1 USB kabel
1 RS-232 konfiguracijski kabel
1 Nosilci za montažo v omaro
1 Podporne letve za montažo v omaro
Uporabniški priročnik
Serija izdelka Easy UPS 1Ph On-Line
Baterije & čas delovanja
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Napetost baterije 24 V
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Značilni čas polnjenja 4 h
Življenjska doba baterije 3…5 let/o/i/a
Moč polnjenja akumulatorja (W) 30 W Nazivni
Splošno
Najdaljši čas delovanja 4 min
Število zasedenih napajalnih modulov 0
Število prostih napajalnih modulov 0
Redundanca No
Fizično
Barva Črna ( RAL 7010)
Višina 8,6 cm
Width 43,8 cm
Globina 31,2 cm
Teža izdelka 11 kg
Lokacija montaže Spredaj
Želena montaža Lower
Montažni način Vgradno
Združljivost z USB Yes
Montažni položaj Horizontalno
Vhod
Učinkovitost pri polni obremenitvi 110 do 285 V Polovična obremenitev
160 do 280 V Polna obremenitev
Vhodna frekvenca 40-70 Hz samodejno zaznavanje
Izhod
Največja nastavljiva moč (VA) 1000 VA
Največja nastavljiva moč (W) 800 W
Izhodna frekvenca (sinhronizacija z omrežjem) 50/60 Hz +/- 3 Hz sinhronizacija z omrežjem
Topologija Dvojna pretvorba Online
Wave type Sinusni val
Učinkovitost pri polni obremenitvi 88 % Polna obremenitev)
Dodatne informacije Možnost konfiguracije za nominalno izhodno napetost 220 : 230 ali 240
Tip obvoda Notranji obvod (samodejni in ročni)
Vršni (˝Crest˝) faktor 3 : 1
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
Standardi EN/IEC 62040-1: 2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2: 2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2: 2018
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…50 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Akustična raven 50 dBA
IP stopnja zaščite IP20
Komunikacija & upravljanje
Alarm Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Proste reže 1
Nadzorna plošča Večfunkcijska lcd-konzola za prikaz stanja in nadzor
Zaščita pred konicami in filtriranje
Nazivna konična energija 600 J
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,8 cm
Paket 1 Širina 45,5 cm
Paket 1 Dolžina 55,1 cm
Paket 1 Teža 13,1 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava