Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SRVS72BP-9A |
Schneider-Electric
 
SRVS72BP- scope
SRVS72BP-9A
Easy UPS SRVS 72V Battery Pack for 2&
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno v zalogi
Glavno
Izdelek ali sestavni del Baterija
Tip baterije Svinčevo-kislinski akumulatorji
Dobavljena oprema Uporabniški priročnik
Battery cable
Serija izdelka Easy UPS 1Ph On-Line
Baterije & čas delovanja
Blokov akumulatorja na niz 6
Montaža naprave Talna montaža
Vključeni moduli akumulatorja 0
Število prostih modulov akumulatorja 0
Napetost baterije 72 V
Fizično
Barva Črna
Višina 33,6 cm
Width 19 cm
Globina 42,5 cm
Teža izdelka 38 kg
Montažni način Ni možna vgradna namestitev
Združljivost z USB No
Skladnost
Certifikati izdelkov CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
Okoljsko
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…40 °C
Relativna vlažnost 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −15…40 °C
Relativna vlažnost shranjevanja 0…95 % Ne kondenzira
Nadmorskavišina shranjevanja 0…15000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,5 cm
Paket 1 Širina 23,5 cm
Paket 1 Dolžina 56,5 cm
Paket 1 Teža 40,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Odstranljiva baterija User replaceable
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 185
Pogodbena garancija
Garancija 2 leti popravilo ali menjava