|
|
|
SSD1D530BDC1
SSR-DIN, 1 fazni, 1-150Vdc izhod, 4-32Vdc kontrolna napetost, 30A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modular DIN rail relay
|
Kratko ime naprave
|
SSD1
|
Število kanalov
|
1
|
Number of phases
|
1 faza
|
Dodatna funkcija
|
Relay configuration
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev v skladu s/zIEC 60715
|
Največji [In] nazivni tok
|
30 A
|
Izhodni preklopni sistem
|
DC preklop
|
Komplementarno
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
Izhodna napetost
|
1 do 150 V DC
|
Control circuit voltage
|
4 do 32 V DC
|
Zatezni moment
|
1,5 do 1,7 N.m zacontrol input
13...15 lb.in zacontrol input
1,5 do 1,7 N.m zaload output
13...15 lb.in zaload output
|
Connections - terminals
|
Vijačne sponke, clamping connection capacity:1...4 mm², AWG 18 do AWG 12 for Vhod
Vijačne sponke, clamping connection capacity:1 do 6 mm², AWG 18...AWG 10 for Izhod
|
Dielektrična trdnost
|
3,75 kV AC zaVhodni/izhodni tokokrog
3,75 kV AC zaVhod ali izhod do ohišja
|
Rated impulse withstand voltage
|
6 kV Vhodni/izhodni tokokrog
6 kV Vhod ali izhod do ohišja
|
Izolacijska upornost
|
1000 MOhm pri500 V DC
|
Lokalno signaliziranje
|
Zacontrol voltage LED ( Zelena)
|
Pick-up voltage
|
4 V DC Vklop
|
Drop-out voltage
|
1 V DC Izklop
|
Input current range
|
11…15 mA
|
Solid state switching type
|
DC preklop
|
Tok obremenitve
|
0,005…30 A
|
Inrush current
|
86 A for 10 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<0,535 V Vklopljeno stanje
|
Motor controller rating
|
0,37 kW 0,5 hp 120 V DC
|
Elektromagnetna združljivost
|
Elektrostatska razelektritev 4 kV Kriterij A Razelektritev kontakta v skladu s/zIEC 61000-4-2
Elektrostatska razelektritev 4 kV Kriterij A Razelektritev zraka v skladu s/zIEC 61000-4-2
Prevajane radiofrekvenčne motnje 10 V, 0,15 do 80 MHz Kriterij A Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV, 5/100 kHz Kriterij A output ports v skladu s/zIEC 61000-4-4
Electrical fast transient/burst immunity test 1 kV, 5/100 kHz Kriterij A input ports v skladu s/zIEC 61000-4-4
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje 10 V/m, 80 MHz do 1 GHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje 3 V/m, 1.4...2 GHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje 1 V/m, 2...2.7 GHz Kriterij A v skladu s/zIEC 61000-4-3
Preizkus odpornosti na prenapetost 1 kV Kriterij B output ports line to line v skladu s/zIEC 61000-4-5
Preizkus odpornosti na prenapetost 2 kV Kriterij B output ports line to earth v skladu s/zIEC 61000-4-5
Sevane emisije environment B for DC input supply v skladu s/zIEC 60947-4-3
Prevajani izpust environment B for DC input supply v skladu s/zIEC 60947-4-3
|
Device form designation
|
Form 5 Polprevodniški izhod DOL contactor
|
Maksimalna odpornost
|
0,016 Ohm Vklopljeno stanje
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,2 mA Off-stanje
|
Odzivni čas
|
75 µs (Vklop)
100 µs (Izklop)
|
Short circuit protection coordination
|
Tip 1
Tip 2
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
22,5 mm
|
Višina
|
93,2 mm
|
Globina
|
116,5 mm
|
Test button
|
Brez testne tipke
|
Teža izdelka
|
0,298 kg
|
Predstavitev naprave
|
Kompletni izdelek
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V-0 v skladu s/zUL 94
|
Vibration resistance
|
0.75 mm (f = 10…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
50 gn for 11 ms (peak acceleration) , longitudinal position conforming to IEC 60068-2-27
30 Gn for 11 ms (peak acceleration) , Vertikalni položaj conforming to IEC 60068-2-27
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 61373: class B: Kategorija 1
CSA C22.2 št. 14-13
UL 508
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…100 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
14,100 cm
|
Paket 1 Teža
|
320,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,090 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|