Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SSL1A12BD |
Schneider-Electric
 
SSL1A12BD slika – Schneider- scope
SSL1A12BD
Polprevodniški rele, vtični, vhod 15 do 30 V DC, izhod 24 do 280 V AC, 2 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony polprevodniški releji
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave SSL
Število faz omrežja 1 faza
Izhodni preklopni sistem Preklapljanje ničelne napetosti
Komplementarno
Montažna podpora Vtičnica
[In] nazivni tok 2 A
Izhodna napetost 24 do 280 V AC
[Uc] Krmilna napetost 15 do 30 V DC
Kapacitivna neuravnoteženost 1,5 pF Vhod/izhod
Minimalna preklopna napetost 15 V DC Vklop
Maksimalna preklopna napetost 10 V DC Izklop
Omejitve vhodnega toka 6 mA
Vhodna impedanca 3500 Ohm
Tip polprevodniškega releja Preklapljanje ničelne napetosti
SCR izhod
Tok obremenitve 0,07…2 A
Prehodna prenapetost 600 V AC
Prenapetostni tok 120 A za16.6 ms
115 A za20 ms
Maksimalen padec napetosti <1,1 V Vklopljeno stanje
Maksimalno I²t za varovalko 66 A².s za10 ms pri50 Hz
60 A².s za8.3 ms pri60 Hz
Maksimalen tok uhajanja 4 mA Off-stanje
DV/dt 500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
Odzivni čas 0,5 cikla (Vklop)
0,5 cikla (Izklop)
Prenapetostna kategorija III
Width 5 mm
Višina 28 mm
Globina 15 mm
Teža izdelka 0,0041 kg
Okolje
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Dielektrična trdnost 2500 V zaVhod/izhod
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov UL
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,7 cm
Paket 1 Širina 2,5 cm
Paket 1 Dolžina 37 cm
Paket 1 Teža 5 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 0,7 cm
Paket 2 Širina 2,5 cm
Paket 2 Dolžina 37 cm
Paket 2 Teža 61 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1080
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 5,684 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 10