|
|
|
SSL1A12BDPR
Polprev. rele, 2A, prekl. pri nič. nap., vzmet. vtič., I 16-30 VDC/O 24-250 VAC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Predhodno sestavljen vtični rele z vtičnico
|
Kratko ime naprave
|
SSL
|
Število faz omrežja
|
1 faza
|
Izhodni preklopni sistem
|
Preklapljanje ničelne napetosti
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Spring socket
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
2 A
|
Izhodna napetost
|
24...250 V AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
16 do 30 V DC
|
Sila pritrjevanja
|
10 do 40 N.m
|
Priključki - terminali
|
Flexible cable with cable end, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 1,5 mm² (AWG 24 do AWG 16)
Solid cable with cable end, zmogljivost vpenjanja:0,2 do 1,5 mm² (AWG 24 do AWG 16)
|
Kapacitivna neuravnoteženost
|
1,5 pF Vhod/izhod
|
Minimalna preklopna napetost
|
16 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
5 V DC Izklop
|
Vhodna impedanca
|
3.43 kOhm
|
Tip polprevodniškega releja
|
Preklapljanje ničelne napetosti
SCR izhod
|
Tok obremenitve
|
0,07…2 A
|
Prehodna prenapetost
|
600 V AC
|
Prenapetostni tok
|
120 A za16.6 ms
115 A za20 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,1 V Vklopljeno stanje
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
285 A².s za10 ms pri50 Hz
260 A².s za8.3 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
4 mA Off-stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Odzivni čas
|
0,5 cikla (Vklop)
0,5 cikla (Izklop)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
6,2 mm
|
Višina
|
104,6 mm
|
Globina
|
79,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,0285 kg
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V zaVhod/izhod
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Standardi
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
IEC 61984
EN 61984
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
CE
UL 508
CSA22.2 No. 14-10
GOST
|
Oznaka
|
CURus
CSA
CE
EAC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,04 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,625 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
9,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
25,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
29,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,061 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,762 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|