|
|
|
SSL1A12JDR
Polprevodniški rele, vtični, vhod 3 do 12 V DC, izhod 24 do 280 V AC, 2 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 15, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
SSL
|
Število faz omrežja
|
1 faza
|
Izhodni preklopni sistem
|
Naključna preklopna napetost
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Vtičnica
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
2 A
|
Izhodna napetost
|
24 do 280 V AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
3 do 12 V DC
|
Kapacitivna neuravnoteženost
|
1,5 pF Vhod/izhod
|
Minimalna preklopna napetost
|
3 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
1 V DC Izklop
|
Omejitve vhodnega toka
|
15 mA
|
Vhodna impedanca
|
333 kOhm
|
Tip polprevodniškega releja
|
Naključna preklopna napetost
SCR izhod
|
Tok obremenitve
|
0,07…2 A
|
Prehodna prenapetost
|
600 V AC
|
Prenapetostni tok
|
120 A za16.6 ms
115 A za20 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1,1 V Vklopljeno stanje
|
Maksimalno I²t za varovalko
|
66 A².s za10 ms pri50 Hz
60 A².s za8.3 ms pri60 Hz
|
Maksimalen tok uhajanja
|
4 mA Off-stanje
|
DV/dt
|
500 V/µs Off-stanje Pri maksimalni napetosti
|
Odzivni čas
|
0,5 cikla (Izklop)
0,1 ms (Vklop)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Širina
|
5 mm
|
Višina
|
28 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Teža izdelka
|
0,0041 kg
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Dielektrična trdnost
|
2500 V zaVhod/izhod
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37 cm
|
Paket 1 Teža
|
5 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
0,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
37 cm
|
Paket 2 Teža
|
60 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1080
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
15 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,684 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|