Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

SSL1D03BD |
Schneider-Electric
 
SSL1D03BD slika – Schneider- scope
SSL1D03BD
Polprevodniški rele, vtični, vhod 15 do 30 V DC, izhod 1 do 24 V DC, 3,5 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony polprevodniški releji
Izdelek ali sestavni del Vtični rele
Kratko ime naprave SSL
Število faz omrežja 1 faza
Izhodni preklopni sistem DC preklop
Komplementarno
Montažna podpora Vtičnica
[In] nazivni tok 3,5 A
Izhodna napetost 1 do 24 V DC
[Uc] Krmilna napetost 15 do 30 V DC
Kapacitivna neuravnoteženost 1,5 pF Vhod/izhod
Minimalna preklopna napetost 15 V DC Vklop
Maksimalna preklopna napetost 10 V DC Izklop
Omejitve vhodnega toka 7 mA
Vhodna impedanca 3500 Ohm
Tip polprevodniškega releja Mosfet izhod
DC preklop
Tok obremenitve 0,001…3,5 A
Prehodna prenapetost 30 V DC
Maksimalna delovna frekvenca 500 Hz
Prenapetostni tok 9 A za10 ms
Maksimalen padec napetosti <0,5 V Vklopljeno stanje
Maksimalen tok uhajanja 0,001 mA Off-stanje
Odzivni čas 0,35 ms (Vklop)
0,08 ms (Izklop)
Prenapetostna kategorija III
Width 5 mm
Višina 28 mm
Globina 15 mm
Teža izdelka 0,0041 kg
Okolje
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Dielektrična trdnost 2500 V zaVhod/izhod
Stopnja onesnaženosti 2
Certifikati izdelkov UL
CSA
Oznaka CE
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…80 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,5 cm
Paket 1 Širina 0,5 cm
Paket 1 Dolžina 2,8 cm
Paket 1 Teža 5 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 0,7 cm
Paket 2 Širina 2,5 cm
Paket 2 Dolžina 37 cm
Paket 2 Teža 64 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1080
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,042 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17