|
|
|
SSL1D101BD
Polprevodniški rele, vtični, vhod 16 do 30 V DC, izhod 1 do 48 V DC, 0,1 A
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony polprevodniški releji
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtični rele
|
Kratko ime naprave
|
SSL
|
Število faz omrežja
|
1 faza
|
Izhodni preklopni sistem
|
DC preklop
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Vtičnica
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
0,1 A
|
Izhodna napetost
|
1 do 48 V DC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
16 do 30 V DC
|
Kapacitivna neuravnoteženost
|
1,5 pF Vhod/izhod
|
Minimalna preklopna napetost
|
16 V DC Vklop
|
Maksimalna preklopna napetost
|
9 V DC Izklop
|
Input current limits
|
5 mA
|
Vhodna impedanca
|
3500 Ohm
|
Tip polprevodniškega releja
|
DC preklop
Tranzistorski izhod
|
Tok obremenitve
|
0,001…0,1 A
|
Prehodna prenapetost
|
60 V DC
|
Maksimalna delovna frekvenca
|
500 Hz
|
Prenapetostni tok
|
0,3 A za10 ms
|
Maksimalen padec napetosti
|
<1 V Vklopljeno stanje
|
Maksimalen tok uhajanja
|
0,001 mA Off-stanje
|
Odzivni čas
|
0,02 ms (Vklop)
0,13 ms (Izklop)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Width
|
5 mm
|
Višina
|
28 mm
|
Globina
|
15 mm
|
Product weight
|
0,0041 kg
|
Okolje
Upočasnitev plamena
|
V0 v skladu s/zUL 94
|
Dielektrična trdnost
|
3750 V zaVhod/izhod
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
|
Oznaka
|
CE
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…80 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,700 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
0,700 cm
|
Paket 2 Širina
|
2,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
37,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
62,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1080
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,684 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|